Пневмоциліндр DSBG-50-320-PPSA-N3
1646732
GTIN 4052568243890
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1178 N
Крок
320 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні