Пневмоциліндр DSBG-63-320-PPSA-N3

1646764

GTIN 4052568244132

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
63 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1870 N
Крок
320 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні