Пневмоциліндр DSBG-80-50-PPVA-N3

1646773

GTIN 4052568244187

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
80 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
3016 N
Крок
50 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін