Пневмоциліндр DSBG-100-500-PPSA-N3

1646826

GTIN 4052568244590

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
100 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
4712 N
Крок
500 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні