Плоский пневмоциліндр EZH-10/40-40-A-B
164990
GTIN 4052568012984
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
22 mm - еквівалентний діаметр
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
205 N
Крок
40 mm
Демпфування
Без демпфування