Плоский пневмоциліндр EZH-2,5/9-20-B
164992
GTIN 4052568073640
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
6 mm - еквівалентний діаметр
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
10 N
Крок
20 mm
Демпфування
Без демпфування