Плоский пневмоциліндр EZH-5/20-25-B

164993

GTIN 4052568073657

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
12 mm - еквівалентний діаметр
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
52 N
Крок
25 mm
Демпфування
Без демпфування