Плоский пневмоциліндр EZH-5/20-50-B

164994

GTIN 4052568137397

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
12 mm - еквівалентний діаметр
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
49 N
Крок
50 mm
Демпфування
Без демпфування