Пневмоциліндр з напрямними DFM-25-30-P-A-GF
170849
GTIN 4052568013165
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
295 N
Крок
30 mm