Пневмоциліндр з напрямними DFM-50-25-P-A-GF
170871
GTIN 4052568013295
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1178 N
Крок
25 mm