Пневмоциліндр з напрямними DFM-100-160-P-A-GF

170897

GTIN 4052568139919

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
100 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
4712 N
Крок
160 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Визначення положення
Для безконтактних давачів