Пневмоциліндр з напрямними DFM-12-30-P-A-KF
170902
GTIN 4052568139964
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
12 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
68 N
Крок
30 mm
Демпфува ння
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Визначення положення
Для безконтактних давачів