Пневмоциліндр з напрямними DFM-16-40-P-A-KF
170911
GTIN 4052568140038
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
121 N
Крок
40 mm
Демпфув ання
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Визначення положення
Для безконтактних давачів