Пневмоциліндр з напрямними DFM-20-50-P-A-KF
170919
GTIN 4052568140083
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
188 N
Крок
50 mm
Демпфув ання
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Визначення положення
Для безконтактних давачів