Пневмоциліндр з напрямними DFM-32-20-P-A-KF
170929
GTIN 4052568013493
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
482 N
Крок
20 mm