Пневмоциліндр з напрямними DFM-32-80-P-A-KF
170934
GTIN 4052568013516
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
482 N
Крок
80 mm