Пневмоциліндр з напрямними DFM-50-25-P-A-KF
170946
GTIN 4052568140281
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1178 N
Крок
25 mm
Демпфу вання
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Визначення положення
Для безконтактних давачів