DSBC
Додому
Продукти
Приводи
Пневматичні приводи
Поршневий пневмоциліндр
Профільний циліндр і циліндр зі стягуючими шпильками
DSBC
DSBC-125- -PPVA-N3
+2
8 videos
Пневмоциліндр
DSBC-125- -PPVA-N3
1755348
Downloads
DSBC_EN.PDF
Links
Каталог запасних частин
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
125 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
7363 N
Крок
1 mm - 2800 mm
Демпфування