Пневмоциліндр DSBF-C-32- -PPVA-N3-R
1772262
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
483 N
Крок
1 mm - 2800 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін