Пневмоциліндр DSBF-C-32-100-PPVA-N3-R
1773756
GTIN 4052568246693
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
483 N
Крок
100 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін