Пневмоциліндр DSBF-C-32-320-PPVA-N3-R
1773761
GTIN 4052568246747
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
483 N
Крок
320 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін