Пневмоциліндр DSBF-C-63-320-PPVA-N3-R

1776052

GTIN 4052568247218

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
63 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1870 N
Крок
320 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін