Пневмоциліндр DSBF-C-80-80-PPVA-N3-R

1778432

GTIN 4052568247270

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
80 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
3016 N
Крок
80 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін