Пневмоциліндр DSBF-C-80-100-PPVA-N3-R
1778433
GTIN 4052568247287
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
80 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
3016 N
Крок
100 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін