Пневмоциліндр DSBF-C-32-25-PPSA-N3-R
1778834
GTIN 4052568247362
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
483 N
Крок
25 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні