Пневмоциліндр DSBF-C-32-400-PPSA-N3-R
1778844
GTIN 4052568247461
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
483 N
Крок
400 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні