Пневмоциліндр DSBF-C-40- -PPSA-N3-R

1779309

Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
754 N
Крок
1 mm - 2800 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні