Пневмоциліндр DSBF-C-50-125-PPSA-N3-R

1780288

GTIN 4052568247652

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1178 N
Крок
125 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні