Пневмоциліндр DSBF-C-100-25-PPVA-N3-R
1782253
GTIN 4052568247980
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
100 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
4712 N
Крок
25 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін