Пневмоциліндр DSBF-C-100-320-PPVA-N3-R

1782262

GTIN 4052568248079

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
100 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
4712 N
Крок
320 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін