Пневмоциліндр DSBF-C-100-320-PPSA-N3-R
1782832
GTIN 4052568248192
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
100 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
4712 N
Крок
320 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні