Пневмоциліндр DSBF-C-125-200-PPVA-N3-R

1785019

GTIN 4052568248291

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
125 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
7363 N
Крок
200 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін