Пневмоциліндр DSBC-125-25-PPSA-N3

1804661

GTIN 4052568248611

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
125 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
7363 N
Крок
25 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні