Пневмоциліндр DSBC-125-400-PPSA-N3
1804672
GTIN 4052568248710
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
125 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
7363 N
Крок
400 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні