Пневмоциліндр DSBC-125-500-PPSA-N3
1804673
GTIN 4052568248727
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
125 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
7363 N
Крок
500 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні