Пневмоциліндр DSBC-125-100-PPVA-N3
1804960
GTIN 4052568248772
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаж ення...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
125 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
7363 N
Крок
100 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін