Пневмоциліндр DSNU-8-60-P-A

1908250

GTIN 4052568108311

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
8 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
30.2 N
Крок
60 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін