Пневмоциліндр DSNU-16-35-P-A
1908262
GTIN 4052568108434
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
120.6 N
Крок
35 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін