Пневмоциліндр DSNU-16-60-PPV-A

1908271

GTIN 4052568108526

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
120.6 N
Крок
60 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін