Пневмоциліндр DSNU-16-70-PPV-A

1908272

GTIN 4052568108533

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
120.6 N
Крок
70 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін