Пневмоциліндр DSNU-16-35-PPS-A
1908278
GTIN 4052568108595
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
120.6 N
Крок
35 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні