Пневмоциліндр DSNU-16-150-PPS-A

1908281

GTIN 4052568108625

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
120.6 N
Крок
150 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні