Пневмоциліндр DSNU-20-60-P-A
1908286
GTIN 4052568108670
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
188.5 N
Крок
60 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін