Пневмоциліндр DSNU-20-35-PPV-A
1908293
GTIN 4052568108748
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
188.5 N
Крок
35 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін