Пневмоциліндр DSNU-20-70-PPV-A
1908295
GTIN 4052568108762
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
188.5 N
Крок
70 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін