Пневмоциліндр DSNU-20-150-PPV-A

1908296

GTIN 4052568249120

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
188.5 N
Крок
150 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін