Пневмоциліндр DSNU-25-15-PPV-A

1908313

GTIN 4052568249144

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
294.5 N
Крок
15 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін