Пневмоциліндр DSNU-12-160-P-A
19196
GTIN 4052568066994
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
12 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
67.9 N
Крок
160 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін