Пневмоциліндр DSNU-16-25-P-A

19199

GTIN 4052568003111

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
120.6 N
Крок
25 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін