Пневмоциліндр DSNU-20-125-P-A
19213
GTIN 4052568003210
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
188.5 N
Крок
125 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін